Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20126285
59940
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 149 | 1.788,223 Ft |
150 + | 1.673,287 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 0.098 in |
---|---|
Szárnyvastagság | 2.5 mm |
Teljes hossz | 5.433 in |
Teljes hossz | 138.0 mm |
Teljes vastagság | 0.406 in |
Teljes vastagság | 10.3 mm |
Teljes szélesség | 3.346 in |
Teljes szélesség | 85.0 mm |
Szín | Ezüst |
Befejezés | Fényes |
Tartalmazza | Rögzítők nélkül |
Szárny alakja | Nyíl |
Teljes anyag | 304 Rozsdamentes acél;303 Rozsdamentes acél |
Szerelőnyílás alakja | Átmenő furat |
Rögzítés módja | Fastener Nuts;Screw/Bolts |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Rögzítési mód | Felületre szerelhető |
A szerelőfuratok száma | 6 |
Rögzítőtüske anyaga | Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz