Menü Keresés

Lapos zsanér 60.0 mm 60.0 mm

Essentra cikkszám:

20074869

Gyártói cikkszám:

399121E

198 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.672,1985 Ft
50 - 249 2.622,9989 Ft
250 + 2.360,7011 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.672 Ft

1 x 3.672,1985 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 60.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
A szerelőfuratok száma 4
Specifikációk DIN-EN 1774
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot