Menü Keresés

Panel fogóelem High Impact Modified Nylon 6/6 Fekete

Panel Strikers offer a quick installation whenever latching is needed, striker is mounted with the striker base (CS-113-3) and screwed into the door or mounted to outside of removable panel (CS-113-6).
Essentra cikkszám:

10002391

Gyártói cikkszám:

CS-113-6

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 89,6305 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

44.815 Ft

500 x 89,6305 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus 6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot