Menü Keresés

P típusú kábelrögzítő Csavar Hidegen tekercselt acél Fekete

Ezt a P-klipszet nehéz alkalmazásokban használják kábelek, vezetékek, tömlők és szövetek védelmére és rögzítésére. Gumipárnával rendelkezik a biztos fogás, az elektromos szigetelés és a rezgéselnyelés érdekében. Csavaros, 1/4.M6 méretű, fekete, és acélból, TPE/TPV-ből készült.
Essentra cikkszám:

10172308

Gyártói cikkszám:

SPN-9

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 233,0085 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

116.504 Ft

500 x 233,0085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Bevonat Zinc Electroplated
Szín Fekete
Teljes anyag Hidegen hengerelt acél:Hőre lágyuló elasztomer
Teljes szélesség 16.5 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot