10347959
145603069903
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 565,5479 Ft |
| 250 - 999 | 408,471 Ft |
| 1000 + | 349,1069 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 2.362 in |
|---|---|
| L | 60.0 mm |
| L1 | 30.0 mm |
| L1 | 1.181 in |
| h | 0.512 in |
| h | 13.0 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Texturált |
| Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz