10216187
145502069903
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 185,7732 Ft |
500 - 999 | 142,3042 Ft |
1000 + | 114,3062 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 50.0 mm |
---|---|
L | 1.969 in |
L1 | 0.787 in |
L1 | 20.0 mm |
h | 11.5 mm |
h | 0.453 in |
h1 | 5.0 mm |
h1 | 0.197 in |
T2 | 0.039 in |
T2 | 1.0 mm |
T1 | 3.0 mm |
T1 | 0.118 in |
Teljes anyag | Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Fekete |
Befejezés | Texturált |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz