Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Fekete PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra cikkszám:

10216101

Gyártói cikkszám:

145382069903

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 135,9516 Ft
500 - 999 96,4668 Ft
1000 + 74,4927 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.595 Ft

100 x 135,9516 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 38.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot