Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Fekete PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra cikkszám:

10215999

Gyártói cikkszám:

145351569903

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 76,2452 Ft
500 - 999 71,289 Ft
1000 + 55,0652 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

19.061 Ft

250 x 76,2452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 35.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.2 mm
T1 2.5 mm
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot