Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 20.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 1.2 mm Fekete PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Essentra cikkszám:

10340806

Gyártói cikkszám:

1348190

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 392,9917 Ft
3000 + 88,2248 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

117.898 Ft

300 x 392,9917 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 20.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 2.0 mm
T2 1.2 mm
T1 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

A 1348190sz. terméket helyettesíti:

Ovális Tömlőbetét 20.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Fekete PE
Essentra cikkszám: 10560129
Gyártói cikkszám: PMO200100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot