Menü Keresés

Ovális Tömlőbetét 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Fehér LDPE - PIR

Az ovális betét fehér polietilénből készül, szikrával koptatott felülettel. Elsősorban a cső rövid végének védelmére és felületkezeléshez használatos.
Essentra cikkszám:

10080283

Gyártói cikkszám:

111632

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 147,6318 Ft
3000 + 61,3494 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

44.290 Ft

300 x 147,6318 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 0.8 mm
T1 2.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Texturált
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot