Menü Keresés

Megosztott bepattanós kábelbilincs 6.2 mm 11.0 mm 2.0 mm Poliamid 6/6

This push in wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is easily pushed into a panel. The omega clip secure cables close to the fixing point.
Essentra cikkszám:

10246009

Gyártói cikkszám:

460319

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 40,3316 Ft
1000 - 1999 38,3248 Ft
2000 + 36,29 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.033 Ft

100 x 40,3316 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
UL/CSA leírás UL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot