Menü Keresés

Patentes rögzítő 2.2 mm Poliamid Fehér

Belső és külső menetes (kétrészes) nyomóklipsz. A külső és belső menetes darabok összenyomva és összepattintva egyetlen rögzítési megoldást alkotnak. Nagyon nehéz eltávolítani károsodás nélkül.
Essentra cikkszám:

10309315

Gyártói cikkszám:

8201020008VR

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 44,6326 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

44.633 Ft

1000 x 44,6326 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagság 2.2 mm
Fejátmérő 10 mm
Fej hossza 0.8 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Nyomóklipsz
Szegecsfej alakja Csomó
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot