10419458
27DM070B
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 2.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 0.079 in |
| Panelvastagság | 4.8 mm |
| Panelvastagság | 0.189 in |
| Fejátmérő | 0.437 in |
| Fejátmérő | 11.1 mm |
| Fej hossza | 1.9 mm |
| Fej hossza | 0.075 in |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Female Rivet |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz