10339947
132102211302
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 59,9118 Ft |
| 500 - 999 | 51,9437 Ft |
| 1000 + | 39,9503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 6.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 0.236 in |
| Panelvastagság | 2.2 mm |
| Panelvastagság | 0.087 in |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.8 mm |
| Fej hossza | 0.031 in |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Nyomóklipsz |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fehér |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz