Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10160534
MBRP1-250-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 87,3897 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Panelvastagság | 6.4 mm |
|---|---|
| Panelvastagság | 0.250 in |
| Fej hossza | 0.100 in |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fejátmérő | 0.400 in |
| Fejátmérő | 10.2 mm |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Külső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz