10160527
MBRP1-187-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 87,3897 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 3.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.126 in |
Panel Thickness | 4.7 mm |
Panel Thickness | 0.185 in |
Head Height | 2.3 mm |
Head Height | 0.091 in |
Head Diameter | 10.2 mm |
Head Diameter | 0.402 in |
Rivet Fitting Style | Snap-Together |
Rivet Type | Male Barbed Rivet |
Rivet Head Shape | Truss |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz