Menü Keresés

Patentes rögzítő 3.2 mm 1.5 mm Poliamid Natúr

A külső menetes mini benyomós patent a termékcsaládon belül különböző belső menetes mini szegecsekkel (külön megvásárolható) csíptethető össze. Különböző anyagok vagy több anyag egyszerű rögzítéséhez és összekapcsolásához.
Essentra cikkszám:

10160497

Gyártói cikkszám:

MBRP1-062-01

991 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 87,3897 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Fej hossza 2.3 mm
Fejátmérő 10.2 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Külső menetes bordás szegecs
Szegecsfej alakja Csomó
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot