Menü Keresés

Patentes rögzítő 4.7 mm Poliamid Natúr

A külső menetes mini benyomós patent a termékcsaládon belül különböző belső menetes mini szegecsekkel (külön megvásárolható) csíptethető össze. Különböző anyagok vagy több anyag egyszerű rögzítéséhez és összekapcsolásához.
Essentra cikkszám:

10223901

Gyártói cikkszám:

27MRM125187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 58,212 Ft
5000 - 19999 52,3908 Ft
20000 + 47,1524 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.212 Ft

1000 x 58,212 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Panelvastagság 4.75 mm
Fej hossza 2.54 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Külső menetes bordás szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot