10223895
27MRM125143
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 84,3537 Ft |
| 5000 - 19999 | 75,921 Ft |
| 20000 + | 68,3281 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
| Panelvastagság | 3.6 mm |
| Panelvastagság | 0.142 in |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fejátmérő | 0.5 in |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Külső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz