10223826
27MRM090112
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 39,9009 Ft |
| 5000 - 19999 | 35,9127 Ft |
| 20000 + | 32,3195 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.094 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 2.4 mm |
| Panelvastagság | 0.126 in |
| Panelvastagság | 3.2 mm |
| Fej hossza | 1.9 mm |
| Fej hossza | 0.075 in |
| Fejátmérő | 9.5 mm |
| Fejátmérő | 0.374 in |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Külső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz