Menü Keresés

Patentes rögzítő 2.4 mm 0.8 mm Poliamid Natúr

A külső menetes mini benyomós patent a termékcsaládon belül különböző belső menetes mini szegecsekkel (külön megvásárolható) csíptethető össze. Különböző anyagok vagy több anyag egyszerű rögzítéséhez és összekapcsolásához.
Essentra cikkszám:

10223772

Gyártói cikkszám:

27MRM090032

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 39,9009 Ft
5000 - 19999 35,9127 Ft
20000 + 32,3195 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

39.901 Ft

1000 x 39,9009 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 2.4 mm
Panelvastagság 0.8 mm
Fej hossza 1.9 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Külső menetes bordás szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot