10223734
27MRM060045
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 26,2529 Ft |
| 5000 - 19999 | 23,6261 Ft |
| 20000 + | 21,2638 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.063 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 1.6 mm |
| Panelvastagság | 1.1 mm |
| Panelvastagság | 0.043 in |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Fejátmérő | 0.252 in |
| Fejátmérő | 6.4 mm |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Külső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz