10625217
27MRF22B
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.213 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 5.4 mm |
| Panelvastagság | 5.6 mm |
| Panelvastagság | 0.22 in |
| Fej hossza | 0.161 in |
| Fej hossza | 4.1 mm |
| Fejátmérő | 0.374 in |
| Fejátmérő | 9.5 mm |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Belső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz