10415542
27MRF12BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.126 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 3.2 mm |
| Panelvastagság | 0.098 in |
| Panelvastagság | 2.5 mm |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Fejátmérő | 0.5 in |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Szegecstípus | Belső menetes bordás szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz