Menü Keresés

Zárógyűrű 2.4 mm 1.9 mm Poliamid Natúr

A belső menetes mini benyomós patent a termékcsaládon belül különböző külső menetes mini szegeccsel (külön megvásárolható) csíptethető össze. Különböző anyagok vagy több anyag egyszerű rögzítéséhez és összekapcsolásához.
Essentra cikkszám:

10223680

Gyártói cikkszám:

27MRF09

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 17,8739 Ft
5000 - 19999 16,0869 Ft
20000 + 14,4801 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

17.874 Ft

1000 x 17,8739 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 2.4 mm
Panelvastagság 1.9 mm
Fej hossza 1.9 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Belső menetes bordás szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot