Menü Keresés

Belső menetes bordás szegecs Szegecs 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

A belső menetes mini benyomós patent a termékcsaládon belül különböző külső menetes mini szegeccsel (külön megvásárolható) csíptethető össze. Különböző anyagok vagy több anyag egyszerű rögzítéséhez és összekapcsolásához.
Essentra cikkszám:

10417546

Gyártói cikkszám:

27MRF06B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Panelvastagság 0.7 mm
Fej hossza 1.3 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Szegecstípus Belső menetes bordás szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot