10365168
27AMR1252187
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 46,4392 Ft |
| 5000 - 19999 | 41,7953 Ft |
| 20000 + | 37,6153 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Apa klipsz fejmagassága | 2.5 mm |
|---|---|
| Apa klipsz fejmagassága | 2.5 mm |
| Apa klipsz szárhossza | 58.7 mm |
| Apa klipsz szárhossza | 2.311 in |
| Apa klipsz szárátmérő | 3.1 mm |
| Apa klipsz szárátmérő | 0.122 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.2 - 55.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.126 - 2.189 in |
| Belső menetes alátét fejmagasság | 2.5 mm |
| Belső menetes alátét fejmagasság | 2.5 mm |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecs anyaga | Poliamid 6/6 |
| Alátét anyaga | Poliamid 6/6 |
| Szín | Natúr |
| Szegecstípus | Patentes rögzítő |
| Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz