Az összekötő dobozok tartják az elektromos és/vagy elektronikai berendezéseket, elosztási lehetőséget is kínálva egyben. Halogénmentes vagy tűzálló anyagkivitelben kaphatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.307,2518 Ft - 6.115,8073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Szürke
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 2.933,4032 Ft - 3.380,2958 Ft | 63 Raktáron |
2.992 in
76.0 mm
|
Szürke
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 12.106,9387 Ft - 13.951,4385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
Fekete
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 11.811,6475 Ft - 13.611,1595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
Fehér
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 2.933,4032 Ft - 3.380,2958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
Fekete
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10.360,1464 Ft - 11.938,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
Fehér
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 3.722,0643 Ft - 4.289,1079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fehér
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 4.350,2988 Ft - 5.144,7981 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
Szürke
|
4.724 in
120.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 2.433,2189 Ft - 2.877,6036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Fekete
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26.160,058 Ft - 26.160,058 Ft | 2 Raktáron |
12.598 in
320.0 mm
|
Fekete
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 11.811,6475 Ft - 13.611,1595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
Szürke
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 3.815,1159 Ft - 4.396,3355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Szürke
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10.360,1464 Ft - 11.938,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.299 in
160.0 mm
|
Szürke
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 2.933,4032 Ft - 3.380,2958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.992 in
76.0 mm
|
Fehér
|
2.992 in
76.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 5.177,8067 Ft - 5.966,6413 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Fehér
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10.360,1464 Ft - 11.938,5039 Ft | 2 Raktáron |
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 3.815,1159 Ft - 4.396,3355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete
|
3.346 in
85.0 mm
|
Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 2.433,2189 Ft - 2.877,6036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.331 in
110.0 mm
|
Szürke
|
4.331 in
110.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 26.160,058 Ft - 26.160,058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.598 in
320.0 mm
|
Szürke
|
9.843 in
250.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 11.481,3666 Ft - 11.481,3666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.055 in
230.0 mm
|
Fekete
|
7.087 in
180.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz