Menü Keresés

Porvédő sapkák csatlakozókhoz rögzítőlánccal - FC ; Rozsdamentes acél

FC-adapter porvédő sapka és lánc. Az acélsapka a csatlakozóra van csavarozva, hogy mechanikai és környezeti védelmet nyújtson a nem párosított adaptereknek
Essentra cikkszám:

10312162

Gyártói cikkszám:

EFA02-09-ASS

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 8.548,6339 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

854.863 Ft

100 x 8.548,6339 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kupak típusa FC
Szín Fekete
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Tartalmazza Lánc
Stílus 1
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot