Menü Keresés

N/A Törlés

Szálas illesztésvédő cső, amely a szálhoz kötődik, és kívülről hőre zsugorodó poliolefin résszel rendelkezik. Ezenkívül egy rozsdamentes acél rúd is merevíti.
Essentra cikkszám:

10337721

Gyártói cikkszám:

1262151

200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 101,1619 Ft
500 + 91,0457 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.116 Ft

100 x 101,1619 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Belső anyag PE kopolimer ragasztó
Külső anyag Poliolefin
Rúd anyaga Rozsdamentes rugóacél
Belső csőátmérő 1.2 mm
Visszanyert átmérő 2.4 mm
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot