Menü Keresés

N/A (DIA)

A klipsz 5 mm átmérőjű cső vagy vezeték befogására alkalmas. 4,0 mm-es távtartójával kiválóan alkalmas csövek és vezetékek elvezetésére a kártya fölött. Galléros talpuk stabilitást biztosít, valamint teljesen eltakarja a furatot. UL94 V-0 poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10113417

Gyártói cikkszám:

TPCE5-51-4M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,1541 Ft
5000 + 74,835 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.154 Ft

1000 x 92,1541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Távtartó hossza 4.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot