Menü Keresés

Optikai szál vezető Sarok Ragasztó 30.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros

30mm radius fibre corner guide, can be mounted using a #6 or M3 screw. Comes supplied with adhesive pads.
Essentra cikkszám:

10312506

Gyártói cikkszám:

EFA04-34-P01

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 829,839 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

82.984 Ft

100 x 829,839 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza Self-Adhesive Pad
Típus Sarok
A rögzítőfuratok közötti távolság 11.5 mm
Furatátmérő 3.6 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Rögzítés módja Nincs felszerelve
Csomagmennyiség 100
Sugár 30.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot