Menü Keresés

Optikai szál tekercs Csavar 4.0 mm 25.0 mm Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros Fekete

A 25 mm sugarú optikaiszál-tekercs csavarozható. Az EFA04-53-ASS rakásoló oszloppal vagy az EFA04-27-ASS segítségével a kártya fölé szerelhető. 2,5 m 900 mikronos optikai szállal terhelhető.
Essentra cikkszám:

10312308

Gyártói cikkszám:

EFA04-04-001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 968,6891 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

96.869 Ft

100 x 968,6891 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Tartalmazza 25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
Rögzítés módja Screw
Típus 1
Ellenfurat furatmérete 4.6 mm
Teljes magasság 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6;
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Maximális kapacitás 2,5 m 900,0 mm-es
A szerelőfuratok száma 8
Csomagmennyiség 100
Sugár 25.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot