Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10159378
KKDL-4-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 + | 128,1889 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhesive Material | Akril |
|---|---|
| Szín | Szürke |
| Anyag | SR 6449 |
| Rögzítés módja | Adhesive |
| Talp hossza | 12.7 mm |
| Talp hossza | 0.5 in |
| Talpszélesség | 0.5 in |
| Talpszélesség | 12.7 mm |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 0.126 in |
| Kompatibilis kábel-átmérőtartomány | 3.2 mm |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 3.2 mm |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.126 in |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | 0 - 50 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | 32 - 122 °F |
| Teljes magasság | 7.1 mm |
| Teljes magasság | 0.28 in |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz