Menü Keresés

Kábelrögzítő 13.6 mm 18.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez a kábelvezető klipsz natúr poliamidból készül és ragasztóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10036686

Gyártói cikkszám:

WCK-720-01A4-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 58,4469 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.447 Ft

1000 x 58,4469 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Rögzítő szélessége 12.7 mm
Belső szélesség 18.3 mm
Teljes magasság 17.9 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot