Menü Keresés

Kábelrögzítő 7.1 mm 11.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez a kábelvezető klipsz natúr poliamidból készül és ragasztóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10018606

Gyártói cikkszám:

MWCK-460-01A4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 100,9711 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

100.971 Ft

1000 x 100,9711 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Rögzítő szélessége 11.9 mm
Belső szélesség 11.4 mm
Teljes magasság 11.6 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot