10361283
22AWC00125
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 70,4181 Ft |
5000 - 19999 | 63,3736 Ft |
20000 + | 57,0385 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Rögzítés módja | Ragasztó |
Talp hossza | 13.1 mm |
Talp hossza | 0.516 in |
Talpszélesség | 11.9 mm |
Talpszélesség | 0.469 in |
Rögzítő szélessége | 5.1 mm |
Rögzítő szélessége | 5.1 mm |
Belső szélesség | 5.1 mm |
Belső szélesség | 0.201 in |
Teljes magasság | 5.1 mm |
Teljes magasság | 0.201 in |
Teljes anyag | Poliamid 66 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz