Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó 27.0 mm 27.0 mm PA Natúr

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Essentra cikkszám:

10333778

Gyártói cikkszám:

114000500002

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 236,5805 Ft
500 - 999 181,2414 Ft
1000 + 145,5901 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

23.658 Ft

100 x 236,5805 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Talp hossza 27.0 mm
Talpszélesség 27.0 mm
Belső szélesség 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot