Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó 25.4 mm 25.4 mm PA Natúr

These adhesive backed cable clamps are a simple yet effective means to mount a cable onto your assemblies. Manufactured from natural nylon.
Essentra cikkszám:

10333754

Gyártói cikkszám:

114000200002

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 423,7502 Ft
500 - 999 321,4784 Ft
1000 + 269,0144 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.375 Ft

100 x 423,7502 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Talp hossza 25.4 mm
Talpszélesség 25.4 mm
Belső szélesség 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot