Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2874 Ft - 90,0023 Ft | 5544 Raktáron |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 34,2883 Ft - 48,0036 Ft | 14016 Raktáron |
|
Szürke
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 85,68 Ft - 119,952 Ft | 3200 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 59,7312 Ft - 99,552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 126,48 Ft - 177,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Szürke
|
PU
|
|
|
19.7 mm
19.7 mm
|
|
||
| 21,4648 Ft - 30,0508 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
||
| 12,7189 Ft - 12,7189 Ft | 4000 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 130,56 Ft - 182,784 Ft | 6000 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
18.3 mm
18.3 mm
|
|
||
| 22,5256 Ft - 31,5359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 13,6225 Ft - 13,6225 Ft | 3000 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,4286 Ft - 17,4286 Ft | 600 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 44,3251 Ft - 62,0551 Ft | 1210 Raktáron |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 23,5622 Ft - 23,5622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
26.0 mm
26.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 82,324 Ft - 82,324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,8073 Ft - 50,8073 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 4.713,607 Ft - 5.892,375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 82,0977 Ft - 114,9368 Ft | 11776 Raktáron |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 22,95 Ft - 32,13 Ft | 1200 Raktáron |
|
Fekete
|
PU
|
|
|
9.6 mm
9.6 mm
|
|
||
| 19,6941 Ft - 27,5718 Ft | 4050 Raktáron |
|
Törlés
|
PU
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 41,2099 Ft - 41,2099 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz