Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.628,134 Ft - 10.222,4285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fehér
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 6.554,8689 Ft - 8.856,6825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Natúr
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.092,1815 Ft - 3.528,1852 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Szürke
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.181,068 Ft - 5.576,8248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4.986,6603 Ft - 6.647,6802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Natúr
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 6.815,8195 Ft - 9.198,1362 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Szürke
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 3.811,9039 Ft - 4.930,1438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.718,8734 Ft - 4.738,7437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Natúr
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4.404,3272 Ft - 5.902,739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fehér
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Szürke
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Szürke
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 4.986,6603 Ft - 6.647,6802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 4.713,607 Ft - 5.892,375 Ft | 123 Raktáron |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 9.992,9536 Ft - 13.393,6619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9.126,628 Ft - 12.224,505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Natúr
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 5.654,1675 Ft - 6.219,5842 Ft | 1 Raktáron |
Domború
|
Szürke
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz