Menü Keresés

Öntapadó ütköző 12.7 mm 1.6 mm PU Fekete

Fekete PU öntapadó henger alakú ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10022757

Gyártói cikkszám:

RBS-5BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 4999 64,0315 Ft
5000 + 45,7368 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

12.806 Ft

200 x 64,0315 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliuretán;Gumi
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 1.6 mm

A RBS-5BKsz. terméket helyettesíti:

Öntapadó ütköző Lapos 12.7 mm 1.3 mm PU
Essentra cikkszám: 10629512
Gyártói cikkszám: 117102369941

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot