Menü Keresés

Öntapadó ütköző 6.4 mm 1.6 mm PU Törlés

Áttetsző PU öntapadó félgömb (kúp) alakú ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10164921

Gyártói cikkszám:

RBS-40

5780 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
578 - 15027 22,9165 Ft
15028 + 16,3689 Ft
Standard csomagolás: 15028

A következő szorzatának a rendelése 578

Teljes ár:

13.246 Ft

578 x 22,9165 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliuretán;Gumi
Szín Törlés
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 1.6 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot