Menü Keresés

Öntapadó ütköző 19.8 mm 6.4 mm PU Fekete

Fekete PU öntapadó négyzet alakú ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10164761

Gyártói cikkszám:

RBS-29BK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
98 - 2939 122,2368 Ft
2940 + 87,312 Ft
Standard csomagolás: 2940

A következő szorzatának a rendelése 98

Teljes ár:

11.979 Ft

98 x 122,2368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliuretán;Gumi
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 6.4 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot