Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp Kerek 32.0 mm 32.0 mm Filc

Fehér öntapadó, kerek filc lemezek papíralátéten.
Essentra cikkszám:

10255780

Gyártói cikkszám:

463957

182 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
700 + 42,2401 Ft
Standard csomagolás: 700

A következő szorzatának a rendelése 700

Teljes ár:

29.568 Ft

700 x 42,2401 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Filc
Alak Kerek
Szín Fehér
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 5602900000
Talpátmérő 32.0 mm
Talp magassága 32.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot