Menü Keresés

Ragasztós csúszótalp Kerek 20.0 mm 20.0 mm Filc

Fehér öntapadó, kerek filc lemezek papíralátéten.
Essentra cikkszám:

10255728

Gyártói cikkszám:

463951

1900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 15,0601 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

15.060 Ft

1000 x 15,0601 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Filc
Alak Kerek
Szín Fehér
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 5602900000
Talpátmérő 20.0 mm
Talp magassága 20.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot