Menü Keresés

Öntapadó ütköző 12.7 mm 5.7 mm Fekete PU

Fekete PU öntapadó kerek ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10233429

Gyártói cikkszám:

32427

1600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 2999 120,1229 Ft
3000 + 85,802 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

24.025 Ft

200 x 120,1229 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Poliuretán
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 5.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot