Menü Keresés

Öntapadó ütköző Domború 11.0 mm 5.0 mm PU

Áttetsző PU öntapadó félgömb (kúp) alakú ütköző alátéten.
Essentra cikkszám:

10333808

Gyártói cikkszám:

117100400040

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 241 4.183,1783 Ft
242 - 2661 3.802,8893 Ft
2662 - 5081 3.457,1721 Ft
5082 + 3.142,8837 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.183 Ft

1 x 4.183,1783 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Mennyiség laponként 56
Teljes anyag Poliuretán
Alak Domború
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes magasság 5.0 mm
Talpátmérő 11.0 mm
Talp magassága 5.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot