Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Ragasztó PA Natúr

This Mount Wire Clip is designed for organising and securing cables and wires, eliminating tangling or becoming a hazard. It is attached to a surface with an adhesive backing. This makes them excellent for applications where drilling holes is difficult. Natural, made from PA and UL94 V-2 flame rated.
Essentra cikkszám:

10036556

Gyártói cikkszám:

WCB-250-01A4-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 76,8612 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

76.861 Ft

1000 x 76,8612 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag PA
Rögzítés módja Adhesive
Talp hossza 25.4 mm
Talpszélesség 12.7 mm
Teljes magasság 11.4 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot