Menü Keresés

Ragasztó pötty 10.0 mm 1.0 mm Eltávolítható

A ragasztható olvadékpöttyök eltávolítható kötést kínálnak, amelyek ideálisak csomagoláshoz, könyvkötéshez, gyártáshoz és termék-összeszereléséhez.
Essentra cikkszám:

10390504

Gyártói cikkszám:

493980

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.190,1634 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.190 Ft

1 x 11.190,1634 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rögzítés típusa Kézi tekercs
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Mennyiség tekercsenként 2000 Pieces
Vámtarifaszám 3919108025
Viszkozitás Áttetsző
Szín Áttetsző

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot